DEK-REL- 24/O/1
-
Module à relais
2941154
Bloc de jonction à relais, avec relais miniatures soudés, contact (AgNi+Au) : puissances faibles à moyennes, 1 contact NO, tension d'entrée 24 V AC/DC, se monte sur profilé NS 35/7,5, pas de 6,2 mm, montage inversé
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Réduction des coûts grâce à l'économie du bloc de jonction de N
Gains de place pouvant atteindre 73 %
Travaux de câblage réduits au minimum
Contact bi-couche à revêtement or dur pour applications universelles avec des intensités permanentes de 1 mA à 5 A
Isolation galvanique de 2 kVeff entre l'entrée et la sortie
Circuit de protection intégré en entrée