EIK1-SVN-24P
-
Module relais à semi-conducteurs
2940799
Bloc de jonction amplificateur pour électronique, pour détecteurs de proximité inductifs selon NAMUR, avec voyants pour les signaux des détecteurs et les défauts
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | Utilisation de ponts EB 80-DIK... dans les blocs de jonction DEK : en raison d'une possible (faible) dilatation du boîtier DEK due à l'absorption de l'humidité de l'air ambiant, ainsi que d'un jeu de tolérance défavorable entre le plus grand nombre de blocs de jonction DEK et le pont EB 80-DIK..., il est recommandé, en cas d'utilisation des ponts EB 80-DIK..., de les séparer après les blocs de jonction d'env. 10 à 12 DEK et d'utiliser à la place un pontage pour chaque bloc de jonction DEK suivant. |
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Gamme de produits | DEK |
Application | Détecteurs de proximité NAMUR |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 |
Circuit de commande | |
Tension nominale d'entrée UN | 8,2 V DC ±10 % |
Affichage des défauts | contrôle visuel court-circuit / rupture de fil par LED (rouge) |
Circuit de protection | Diode zéner 12 V; Diode zéner 12 V |
Fréquence de transmission | 1 kHz |
Point de commutation | ≥ 2,1 mA (à l'état conducteur) |
≤ 1,2 mA (à l'état bloquant) | |
6,3 mA ... 10 mA (en cas de court-circuit) | |
0 mA ... 0,35 mA (en cas de rupture de fil) | |
Hystérésis de commutation | env. 0,2 mA |
Résistance interne | env. 1 kΩ |
Dénomination | Sortie de signal |
Type de contact | 1 contact NO |
Type de sortie numérique | électronique |
Tension nominale de sortie | ≤ 100 mV (à l'état conducteur) |
UVN - UR; à l'état de blocage | |
Intensité permanente limite | 50 mA |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 1,5 V (UR) |
Circuit de protection | Diode zéner 36 V comme diode de roue libre; Diode zéner 36 V comme diode de roue libre |
Côté entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Côté sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 56 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2940799 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | DK61A3 |
Product key | DK61A3 |
GTIN | 4017918080242 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,17 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 21,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85365019 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 7292917c-6a09-4aa5-afdc-545bf23216fa |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
EB 3- DIK RD - Pont d'insertion 2716745
-
EB 4- DIK RD - Pont d'insertion 2716758
-
EB 5- DIK RD - Pont d'insertion 2716761
-
EB 10- DIK RD - Pont d'insertion 2716774
-
EB 80- DIK RD - Pont d'insertion 2715953
-
EB 5- DIK BU - Pont d'insertion 2716677
-
EB 10- DIK BU - Pont d'insertion 2716680
-
EB 80- DIK BU - Pont d'insertion 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Séparateur 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 5060935
-
DIKD 1,5 - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs 2715979
Avantages
Pontage et repérage à l'aide du matériel pour blocs de jonction standard
Affichage par LED
Surveillance des courts-circuits et des ruptures de conducteur côté capteur
Affichage d'état (signal « High ») par LED verte
Surveillance de commutateurs mécaniques à l'aide d'un circuit de résistance correspondant
Sortie numérique 24 V/50 mA
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2