MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation
2924838

L'amplificateur-séparateur d'entrée et d'alimentation pour convertisseur de mesure transmet des signaux à isolation galvanique alimentés ou actifs 0 mA / 4 mA ... 20 mA provenant du terrain vers deux charges. nombre de canaux: 1, HART transparent, Configuration standard, Isolation 3 voies, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Raccordement Push-in

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
2 sorties isolées galvaniquement 0/4 mA ... 20 mA (actives)
Transmission bidirectionnelle des signaux de communication HART numériques (deux sorties)
Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in), avec connecteurs femelles intégrés pour communicateurs HART
Entrée : 0/4 mA ... 20 mA (alimentée ou non)
Isolation galvanique 4 voies