MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP
-
Les convertisseurs de température
2924689
Convertisseur de température programmable Ex i avec sortie analogique et 1 relais de valeur seuil, entrées de signal à sécurité intrinsèque, sonde thermométrique à résistance à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, plage d'alimentation étendue. Configuration standard, Isolation 4 voies, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Raccordement Push-in
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Temperature transmitter |
Gamme de produits | MACX Analog |
Configuration | DIP switch |
Logiciel | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Fonctionnalité | |
Configuration | DIP switch |
Logiciel |
Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Réponse indicielle (0 - 99 %) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
1,3 s (SIL off) | |
Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
Erreur de transmission max. | 0,1 % (p. ex. pour Pt 100, marge min. 300 K) |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VP |
Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VP |
Isolation galvanique Entrée / Sortie de couplage CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VP |
Isolation galvanique Sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Isolant | Isolement sécurisé |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Courant absorbé typique | < 50 mA (24 V DC) |
Consommation de puissance | < 1,5 W |
Signal | |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée | Température |
Résistance | |
Tension | |
Mesure | |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils |
Types de capteurs utilisables (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
Plage de mesure de la température | -250 °C ... 2500 °C (Plage en fonction du type de capteur utilisé) |
Plage de résistance linéaire | 0 Ω ... 50 kΩ |
Plage de résistance du potentiomètre | 0 Ω ... 50 kΩ |
Plage de signal mV linéaire | -1000 mV ... 1000 mV |
Commutation: Relais | |
Configurable/programmable | oui |
Type de contact | 1 inverseur |
Matériau des contacts | AgSnO2, doré |
Tension de commutation maximale | 30 V AC/DC |
Courant de commutation maximal | 0,5 A (30 V AC) |
1 A (30 V DC) | |
Signal: Tension/courant | |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal de sortie tension maximale | ± 11 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
Signal de sortie courant maximal | 22 mA |
Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 10 kΩ |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 600 Ω (20 mA) |
Comportement en cas de défaut du capteur | librement programmable |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Embout TWIN sans douille en plastique) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Embout TWIN sans douille en plastique) | |
20 ... 16 (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Inductance interne max. Li | négligeable |
Capacité interne max. Ci | 44 nF |
Tension de sortie max. Uo | 6 V DC |
Courant de sortie max. Io | 7 mA (Thermomètre à résistance en technologie 2 conducteurs) |
13 mA (Thermomètre à résistance en technologie 3 conducteurs) | |
16 mA (Thermomètre à résistance en technologie 4 conducteurs) | |
13 mA (TC à soudure froide intérieure) | |
10 mA (TC à soudure froide extérieure) | |
5 mA (mV) | |
13 mA (Potentiomètre) | |
Puissance de sortie max. Po | 11 mW (Thermomètre à résistance en technologie 2 conducteurs) |
20 mW (Thermomètre à résistance en technologie 3 conducteurs) | |
24 mW (Thermomètre à résistance en technologie 4 conducteurs) | |
20 mW (TC à soudure froide intérieure) | |
15 mW (TC à soudure froide extérieure) | |
7,5 mW (mV) | |
20 mW (Potentiomètre) | |
IIA/I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 150 µF |
IIB/IIIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 100 µF |
IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 10 µF |
IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 600 nF, 10 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF |
I/IIB/IIA/IIIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 1 µF, 10 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF |
Affichage d'état | LED tension d'alimentation, PWR (verte) |
LED rouge clignotante (erreur câble, capteur, ERR) | |
LED rouge (erreur module, ERR) | |
LED jaune (sortie de couplage) |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 107,9 mm |
Profondeur | 113,7 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | typ. 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Choc (fonctionnement) | 15g (IEC 60068-2-27) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (IEC 60068-2-6) |
Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC/DC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) |
250 V AC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
120 V DC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installation en zone 2) | |
Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 190 V AC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) |
110 V DC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) | |
190 V AC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
110 V DC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installation en zone 2) | |
Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 60 V AC/DC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) |
60 V AC/DC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installation en zone 2) | |
Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 45 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 60 V AC/DC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) |
60 V AC/DC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
30 V (Installation en zone 2) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificat | IBExU 10 ATEX 1044 X |
IECEx | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificat | IECEx IBE 10.0004 X |
INMETRO | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificat | DNV 18.0143 X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Certificat | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Repérage | [Ex ia] IIC |
Certificat | 17-KA4BO-0411X |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 2 |
Certificat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
Systematic Capability | |
Repérage | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Repérage | d |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2 % |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2 % |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2 % |
Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2924689 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1215 |
Product key | DK1215 |
GTIN | 4046356629102 |
Poids par pièce (emballage compris) | 251 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 163,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1f55ef29-2776-44e9-b413-4cfddd56281a |
Produits compatibles
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Connecteurs 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Connecteurs 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
Avantages
Entrée pour thermomètres à résistance, thermocouples, transmetteurs à résistance, potentiomètres et sources mV, [Ex ia] IIC
Programmation en cours de fonctionnement, avec circuit de mesure Ex raccordé, et également hors tension via l'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER
Compensation de soudure froide avec connecteur séparé
Configuration par logiciel (FDT-DTM) ou via l'unité de comande et d'affichage IFS-OP-UNIT
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in)
Voyant de diagnostic et d'état pour tension d'alimentation, erreurs de ligne, de capteur et de module
Mesure de différentiel de température
Plage d'alimentation étendue : 19,2 ... 253 V AC/DC
Entrée et sortie programmables librement
Possibilité d'inverser la plage de signal de sortie
Sortie de couplage à relais
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2