Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MACX MCR-SL-2NAM-R-UP-SP - Amplificateur-séparateur
2924304

Amplificateur-séparateur NAMUR à 2 canaux avec plage d'alimentation étendue pour détecteurs de proximité et commutateurs. Chaque canal possède un relais avec contact inverseur servant de sortie signal. Identification de la défaillance (LFD), isolation à 3 voies, raccordement Push-in, niveau d'intégrité de sécurité 2.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Détection de défaut de ligne (LFD), activable/désactivable, signalisation de l'erreur par LED rouge clignotante et désexcitation du relais de sortie
Sens de l'action (mode courant de travail ou courant repos) commutable
Isolation galvanique 3 voies
Affichage à LED pour la tension d'alimentation, l'état de commutation et les anomalies conformément à NAMUR NE 44
Sortie signal relais (contact inverseur)
2 canaux
Plage d'alimentation étendue : 19,2 ... 253 V AC/DC
Entrée pour détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6), contacts de commutation indépendants du potentiel ou contacts de commutation montés avec résistance