MACX MCR-SL-NAM-2T-SP
-
Amplificateur-séparateur
2924278
Amplificateur-séparateur NAMUR destiné à l'exploitation des détecteurs de proximité et des commutateurs. Les signaux sont envoyés au niveau de commande via 2 sorties transistor (passives). nombre de canaux: 1, Configuration standard, Isolation 3 voies, Détection de défaut de ligne, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Raccordement Push-in
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Amplificateur-séparateur |
Gamme de produits | MACX Analog |
Application | Entrée tout-ou-rien |
Nombre de voies | 1 |
Configuration | DIP switch |
Fonctionnalité | |
Configuration | DIP switch |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Surveillance de la ligne | Détection de défaut de ligne |
Isolation galvanique | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-7 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-7 |
Tension d'isolement assignée | 265 VCC |
Isolation galvanique Entrée / alimentation, connecteur sur profilé CEI/EN 60079-7 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-7 |
Tension d'isolement assignée | 265 VCC |
Isolation galvanique Sortie/entrée/alimentation, connecteur sur profilé CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolement sécurisé |
Isolation galvanique sortie 1/sortie 2 CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 50 Veff |
Tension d'essai | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation de base |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | < 28 mA (24 V DC) |
Puissance dissipée | ≤ 800 mW |
Consommation de puissance | 0,85 W |
Signal: NAMUR | |
Nombre d'entrées | 1 |
Sources d'entrée utilisables | Détecteurs de proximité NAMUR (CEI/EN 60947-5-6) |
Contacts de commutation indépendants du potentiel | |
Contacts de commutation montés avec résistance | |
Seuil de commutation courant signal « 0 » | < 1,2 mA (bloquant) |
Seuil de commutation courant signal « 1 » | > 2,1 mA (conducteur) |
Courant de court-circuit | 8 mA |
Hystérésis de commutation | < 0,2 mA |
Détection de défaut de ligne | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Rupture de ligne) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Court-circuit) | |
activé/désactivé via commutateur DIP | |
Tension de marche à vide | 8 V DC |
Commutation: Transistor | |
Description de la sortie | passif |
Tension de commutation minimale | 3 V DC |
Tension de commutation maximale | 30 V DC |
Drop (ΔU) | < 1,4 V |
Courant de commutation maximal | 50 mA (protection contre les courts-circuits) |
Courant de commutation minimal | 5 mA (protection contre les courts-circuits) |
Fréquence de commutation | ≤ 5 kHz |
Signal | |
Nombre de sorties | 2 |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Embout TWIN sans douille en plastique) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Embout TWIN sans douille en plastique) | |
20 ... 16 (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Données | |
Nombre de voies | 0 |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
LED jaune (état de commutation) | |
LED rouge (défaut sur la ligne) |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 107,9 mm |
Profondeur | 113,7 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) |
-40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
Tension d'isolement assignée | 265 V AC/DC (UIsolation "ec" : alimentation, entrée / sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Déclassement) | |
Tension d'isolement assignée | 190 V AC/DC (UIsolation "ec" : alimentation, entrée / sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Déclassement) | |
Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC (UIsolation "ec" : alimentation, entrée / sortie) |
Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Déclassement) | |
Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC (UIsolation "ec" : alimentation, entrée / sortie) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Remarque | en plus de la norme EN 61326-1 |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | IBExU 08 ATEX 1100 X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx IBE 08.0005X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | 2022122310115713 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 2 |
Certificat | IN-AT-AS-MRL-25-00008 |
Systematic Capability | |
Repérage | 3 |
INMETRO | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | DNV 18.0141 X |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Critère d'évaluation | A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Critère d'évaluation | A |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Critère d'évaluation | A |
Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2924278 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1113 |
Product key | DK1113 |
GTIN | 4046356492089 |
Poids par pièce (emballage compris) | 163,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 140 g |
Numéro du tarif douanier | 85365019 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | ef612034-a544-4c8a-91bc-19121a2582c8 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connecteur de bus sur rail DIN 1136500
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Porte-modules 2904684
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
D-UKK 3/5 - Flasque d'extrémité 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Flasque d'extrémité 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Composant du bloc de jonction 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Réseau de résistance 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Réseau de résistance 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Réseau de résistance 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Réseau de résistance 1642820
Avantages
Alimentation en énergie et message d'erreur possibles via le connecteur sur profilé
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Détection de défaut de ligne (LFD), activable/désactivable, signalisation de l'erreur par LED rouge clignotante et verrouillage de la sortie à transistor
Deuxième sortie de signal également utilisable comme sortie de détection de défauts
Affichage à LED pour la tension d'alimentation, l'état de commutation et les anomalies conformément à NAMUR NE 44
2 sorties de signal à transistor (passives), jusqu'à 5 kHz
Isolation galvanique 4 voies
Entrée pour détecteurs de proximité NAMUR (EN 60947-5-6), contacts de commutation indépendants du potentiel ou contacts de commutation montés avec résistance
Sens de l'action (mode courant de travail ou courant repos) commutable
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2