PT 2X1-VF-230AC-ST
-
Fiche parafoudre
2921365
Fiche de protection avec circuit de protection sans courant de fuite pour deux signaux libres de potentiel de terre. Montage en série d'une varistance et d'un éclateur à gaz entre les fils de signal et la terre.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection