Protection fine avec filtre secteur
SFP 1-5/120AC
-
Dispositif de protection antisurtension filtre CEM
2920667
Protection d'appareil, selon type 3 / classe III, avec filtre anti-parasite contre les perturbations haute fréquence, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE distincts (système à 3 conducteurs : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 330181CSA
Identifiant de lhomologation: 13631CSAus
Identifiant de lhomologation: 13631UAE-RoHS
Identifiant de lhomologation: 23-10-88892Produits compatibles
Avantages
Effet de protection optimisé par un circuit de protection combiné pour absorber les surtensions transitoires et atténuer les perturbations à haute fréquence
Structure symétrique du circuit de protection avec composants de parafoudre basse tension côtés entrée et sortie du filtre
Protection contre la chaleur excessive par la surveillance thermique du circuit de protection
Utilisation polyvalente grâce à une conception universelle du circuit