VAL-MS 750/30/3+0
-
Parasurtenseur de type 2
2920269
Protection antisurtension pour systèmes d'alimentation à 4 conducteurs (L1, L2, L3, PEN), constituée d'un élément de base et de fiches de protection, pour le montage sur NS 35.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Utilisation possible dans des réseaux industriels ou des installations d'énergie éolienne (stator) performants grâce à une tension nominale élevée