UM 45-PROFIL 100CM
-
Profilé
2914550
Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 41,85 mm, largeur du profilé (extérieure): 44,8 mm, longueur: 1000 mm, hauteur: 44,8 mm, profondeur: 18,95 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 3 mm
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier