Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ST-OE3- 24DC/ 48DC/100 - Relais statique
2911058

Relais d'entrée à semi-conducteurs enfichable, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 24 V DC, sortie : 8-48 V DC/max. 100 mA, enfichable sur les embases

Informations détaillées concernant le produit