Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Module à relais
2910519

PLC-INTERFACE comprenant une embase de relais et un relais à contacts de puissance avec actionnement manuel et LED de statut et diode de roue libre intégrées, Raccordement Push-in, 2 inverseurs, Diode de roue libre, Tension d'entrée: 24 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles