Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
2910410

Disjoncteur d'appareil électronique multicanaux avec interface IO Link pour la protection de quatre consommateurs à 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec dispositif de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur des rails DIN.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Transparence de l'installation grâce aux nombreuses options de diagnostic
Accès mondial à l'appareil grâce à l'intégration dans votre infrastructure IO-Link
Verrouillage sécurisé grâce à un blocage d'accès
Planifiez vos interventions de service avec plus d'efficacité grâce à la possibilité d'exécuter des interventions régulières via l'interface.
Diagnostic aisé des erreurs grâce à une classification et un enregistrement précis des erreurs
Fonctionnement autonome car entièrement fonctionnel même sans raccordement de l'interface IO-Link