VAL-US-600D/30/3+0-FM
-
Parafoudre
2910391
Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à trois canaux avec contact de télésignalisation, pour 600 V AC Delta.
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | À utiliser dans toutes les installations basse tension entre L-PEN. L'utilisation dans des systèmes informatiques entre L-PE est possible uniquement si les parties conductrices exposées des équipements de l'installation basse tension sont raccordées au dispositif de mise à la terre de la station de transformation (mise à la terre commune de la station de transformation haute tension et des parties conductrices exposées de l'installation des consommateurs basse tension). RE = RA selon VDE 0100-442:2013, figure 44.A1 et tableau 44.A1 |
Type de produit | Protection antisurtension pour alimentations NEMA |
Gamme de produits | VALVETRAB US |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-C |
IT | |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Écart avec les parties actives et mises à la terre | 8 mm |
Nombre de pôles | 3 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Courant de service | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
Type de raccordement | Cosse à fourche |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 53,4 mm |
Hauteur | 98,7 mm |
Profondeur | 65,7 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 3 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | L-PE |
Sens de l'action | 3L-GND |
Tension nominale UN | 600 V AC (Delta TN-S) |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 750 V AC |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 400 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 30 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 2,9 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 2,9 kV (pour In) |
≤ 2,7 kV (pour 10 kA) | |
≤ 2,5 kV (à 5 kA) | |
≤ 2,3 kV (pour 3 kA) | |
Réponse au TOV pour UT | 1000 V AC (5 s / mode résistance) |
1056 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 100 A (gG) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente MCOV | 750 V AC |
Capacité de charge en court-circuit (SCCR) | 200 kA |
Protection de tension nominale VPR (L-L) | 4000 V |
Protection de tension nominale VPR (L-G) | 2500 V |
Type UL | Type 1 |
Courant nominal de décharge In | 20 kA |
Courant de choc maximal par phase | 30 kA |
Circuits de protection | L-L |
L-G | |
Tension nominale | 600 V AC (Delta 3 phases) |
Système de distribution d'énergie | Delta |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Type SPD | 1 |
Affichage/signalisation à distance UL | |
Tension de service | 125 V AC |
Courant de service AC | 1 A AC |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 30 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 14 ... 2 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2910391 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL132U |
Product key | CL132U |
GTIN | 4055626445281 |
Poids par pièce (emballage compris) | 389,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 364,89 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
MPB F600X16/ 1GS - Pont de câblage 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Pont de câblage 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Pont de câblage 2830443
-
MPB 18/4-12 - Pont de câblage 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Pont de câblage 2809241
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-US-600D/30-P - Fiche parafoudre type 1 2910341
Avantages
Parafoudre de type 2 à plusieurs canaux
Détrompage mécanique de toutes les fiches
Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
Module de protection antisurtension enfichable en continu de type 2
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2