VAL-US-480D/30/3+0-FM - Parafoudre
2910386

Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à trois canaux avec contact de télésignalisation, pour 480 V AC Delta.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
Parafoudre de type 2 à plusieurs canaux
Détrompage mécanique de toutes les fiches