Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VAL-US-600D/30-P - Fiche parafoudre type 1
2910341

Parafoudre type 1, UL Recognized, et connecteur de protection antisurtension CEI type 2, à varistance et dispositif thermique de déconnexion pour l'utilisation avec des éléments de base VAL-US, à signalisation de défauts mécanique et optique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
Détrompage mécanique de toutes les fiches
Se compose d'une fiche et d'une embase
Enfichable