GDT-US-NG/80-P - Fiche parafoudre type 1
2910332

Parafoudre type 1, UL Recognized, et fiche parafoudre CEI type 2, avec éclateur à gaz et dispositif de déconnexion thermique, pour utilisation avec des éléments de base VAL-US, signalisation de défauts mécaniques et optiques

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
Enfichable
Détrompage mécanique de toutes les fiches
Se compose d'une fiche et d'une embase