Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - Kit de démarrage
2909916

Kit de démarrage 3 PLC logic (SAM2) composé de : module logique de base autonome et enfichable, huit blocs de sortie de relais avec raccordement Push-in (250 V AC/DC, max. 6 A), câble de programmation Micro-USB

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit