PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Module à relais
2909677

PLC-INTERFACE pour fonctions de sorties, composé d'un module de base PLC-BPT.../ACT avec raccordement Push-in et d'un relais miniature enfichable à contact de puissance et actionnement manuel, 1 contact NO, tension d'entrée 24 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement direct de l'actionneur au module à relais
Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Inutile de prévoir des blocs de jonction supplémentaires.
Gain de temps jusqu'à 60 %
Module à relais avec isolation sûre selon DIN EN 50178 entre bobine et contact
Gain de place jusqu'à 80 %
Ponts enfichables fonctionnels