VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1/1U/FM
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2909629
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur enfichable universel à base de varistances pour applications 48 V DC, avec conducteur de retour (pôle positif) mis à la terre, sans évaluation du risque pour les classes de protection parafoudre III et IV, avec contact de signalisation à distance.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de protection combiné |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | I / II |
T1 / T2 | |
I | |
Types EN | T1 / T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-S |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V AC (UL) | |
125 V DC (200 mA DC) | |
Courant de service | 5 mA AC ... 1,5 A |
1 A (UL) | |
1 A (30 V DC) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 2,5 Nm ... 3 Nm |
22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple min. | 1,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
10 ... 2 (UL) | |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Longueur à dénuder | 6 mm |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 0,5 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 0,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 20 (UL) |
Dessin coté |
|
Largeur | 70,6 mm |
Hauteur | 40,6 mm |
Unité de hauteur | 1 HE |
Profondeur | 98,1 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
gris (RAL 7042) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | L-N |
N-PE | |
Sens de l'action | L-N & L(N)-PE |
Tension nominale UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 75 V AC |
100 V DC | |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 0,6 mA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 45 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 12,5 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 30 kA |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 6,25 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 39 kJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 12,5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 0,4 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 0,4 kV (pour In) |
≤ 0,35 kV (pour 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (à 5 kA) | |
≤ 0,275 kV (à 4 kA) | |
≤ 0,25 kV (pour 3 kA) | |
Réponse au TOV pour UT | 100 V AC (5 s / mode résistance) |
130 V DC (5 s / mode résistance) | |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 160 A AC (gG) |
Caractéristiques techniques supplémentaires | |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 65 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 75 V AC |
100 V DC | |
Circuits de protection | N-G |
L-N | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Tension nominale | 60 V DC |
Type SPD | 1CA |
Affichage/signalisation à distance UL | |
Tension de service | 125 V AC |
Courant de service AC | 1 A AC |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 30 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 10 ... 2 |
Type de montage | Montage face avant |
Référence | 2909629 |
Conditionnement | 6 Unité(s) |
Commande minimum | 6 Unité(s) |
Clé de vente | CL1151 |
Product key | CL1151 |
GTIN | 4055626370545 |
Poids par pièce (emballage compris) | 242,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 222,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Fiche parafoudre, type 1/2 2801242
-
VAL-MS BE/1+1/1U/FM - Élément de base 2909628
Avantages
Parasurtenseur deux canaux pour montage sur plaque
Montage perpendiculaire au connecteur
Embase avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
Montage en rack dans les applications Panel 1U
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2