ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Démarreur moteur hybride
2909567

Démarreur moteur hybride comme alternative au circuit de protection contacteur-inverseur classique. Inverse les moteurs 3~ AC jusqu'à 9 A, offre une protection moteur et un arrêt d'urgence jusqu'à SIL 3 / PL e. Coupure de groupe, alimentation et extension de relais possibles via des connecteurs de bus sur rails DIN.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles