PLC-RSC-12DC/21-21/EX - Module à relais
2909517

PLC-INTERFACE, composé d'un module de base de 14 mm à raccordement vissé pour montage sur profilé et d'un relais enfichable à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, ‍tension d'entrée 12 V DC. Homologué selon ATEX/IECEx (zone 2) et zone Ex classe I, div. 2.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles