Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

REL-MR-24DC/21HC/EX - Relais individuels
2908822

Relais de puissance miniature enfichable, étanchéité RT III avec contacts de puissance, 1 contact inverseur, tension d'entrée : 24 V DC, en association avec embases PLC correspondantes homologuées selon ATEX/CEIEx (Zone 2) et Ex-Zone Class I, Div. 2.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Courant de commutation jusqu'à 16 A
Étanche RT III (lavable)