ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL
-
Démarreur moteur hybride
2908669
Démarreur moteur hybride à mettre en réseau pour l'inversion de moteurs AC triphasés jusqu'à 500 V AC et une intensité de sortie de 3 A, avec coupure de surcharge réglable, fonction d'arrêt d'urgence jusqu'à SIL 3 / PL e et raccordement Push-in. Connexion à IO-Link.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Si ce système doit être utilisé avec le panneau de distribution électrique CrossPowerSystem, il est nécessaire d'utiliser un suport d'appareil pour fusible 16 A (désignation : EM-CPS-DA-22,5F/16A ; réf. : 1002668) afin d'encliqueter le démarreur moteur hybride sur le panneau de distribution électrique. |
Type de produit | Démarreurs moteurs hybrides |
Gamme de produits | CONTACTRON |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Nombre de phases | 3 |
Type de démarreur moteur | Démarreur-inverseur |
Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 12 W |
Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
Puissance dissipée maximale | 4,1 W |
Puissance dissipée minimale | 0,88 W |
Type corres. | 1 |
Alimentation | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC |
Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | 65 mA |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
Protection contre inversions de polarité; Diode de polarisation parallèle | |
Alimentation: IO-Link | |
Tension nominale de l'alimentation périphérique | 24 V DC (Cette tension d'alimentation est mise à disposition via l'interface IO-Link du maître IO-Link.) |
Courant absorbé | typ. 65 mA ±15 % (24 V DC) |
max. 150 mA | |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Protection contre les courts-circuits | |
Protection contre les surcharges | |
Propriétés d'isolation | |
Tension d'isolement assignée | 550 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et la tension d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire vers le circuit principal | Isolation sécurisée (CEI 60947-1) |
Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire | Isolation sûre (CEI 60947-1) avec circuit auxiliaire ≤ 300 V AC |
Séparation sûre (EN 50178) vers circuit auxiliaire ≤ 300 V AC | |
Coupure rapide | |
Seuil de déclenchement | > 33 A |
Temps de réponse | < 0,5 s |
Commande | |
Dénomination entrée | Entrée Enable |
Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant de commande assigné IC | 7 mA |
Seuil d'enclenchement | 9,6 V (Signal « 0 ») |
19,2 V (Signal « 1 ») | |
Niveau commutat. | < 5 V DC (pour ARRÊT D'URGENCE) |
Temps de coupure typique | < 30 ms |
IO-Link | |
Nombre de ports | 1 |
Type de raccordement | MINICONNEC |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Spécification | V1.1.1 |
Protection contre l'inversion de polarité | oui |
Temps de cycle | 30 ms |
Nombre de données de process | 8 Octet (Données d'entrée) |
2 Octet (Données de sortie) |
Sortie AC | |
Tension de service assignée Ue | 500 V AC |
Plage de tension de service | 42 V AC ... 550 V AC |
Courant de service assigné Ie | 3 A (AC-51) |
3 A (AC-53a) | |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Plage de courant de charge | 180 mA ... 3 A (voir derating) |
Courbe de déclenchement selon CEI 60947-4-2 | Class 10 |
Temps de refroidissement | 20 min (pour RAZ automatique) |
Courant de fuite | 0 mA |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Varistance |
Circuit de commande | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Circuit de puissance | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage des défauts | LED rouge |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 127 mm |
Profondeur | 114 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
Homologation UL | |
Certificat | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | ≤ 3 |
Remarque | Déconnexion assurée |
Performance Level (ISO 13849) | |
Repérage | e |
Remarque | Déconnexion assurée |
Catégorie (ISO 13849) | |
Repérage | ≤ 3 |
Remarque | Déconnexion assurée |
Données UL | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (fusible 30 A de type CC / 30 A de type J (défaut élevé))) |
5 kA (480 V AC (fusible 20 A RK5 (défaut standard))) | |
FLA | 3 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 0,5 hp (208 V AC) |
0,5 hp (230 V AC) | |
0,5 hp (240 V AC) | |
1,5 hp (480 V AC) |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
CEI 61508 | |
ISO 13849 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) |
Position de montage | vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) |
Référence | 2908669 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK7432 |
Product key | DK7432 |
GTIN | 4055626321240 |
Poids par pièce (emballage compris) | 308,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 282,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f47ba1b8-1f99-4118-ad7e-442f900e4603 |
Produits compatibles
-
BRIDGE-PT 1 - Pont 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Pont 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Pont 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Pont 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Pont 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Pont 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Pont 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Pont 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Pont 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Pont 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Pont 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Pont 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Pont 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Pont 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Pont 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Pont 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Pont 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Pont 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
IOL-CONF - Logiciel de configuration et de diagnostic 1083065
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2