EEM-MA771-PN
-
Appareil de mesure
2908301
Compteur d'énergie multifonctionnel à raccordement Rogowski direct et interface Modbus/TCP et PROFINET intégrée, destiné à la mesure des paramètres électriques dans les installations basse tension pouvant atteindre 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Compteur d'énergie |
Gamme de produits | EMpro |
Nombre | 3 |
Écran | |
Modèle de l'écran | Écran LCD, rétroéclairé, 2 couleurs, multiligne |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 10 VA |
Type de réseau | triphasé (3 ou 4 fils), biphasé (2 fils) et monophasé (1 fil) |
Isolation galvanique | |
Tension d'essai | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Degré de pollution | 2 |
Isolant | Isolation renforcée |
Isolation galvanique Boîtier contre tous les potentiels CEI 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI 61010-1 |
Catégorie de surtension | III (300 V AC) |
II (600 V AC) | |
Isolant | Isolation renforcée |
Isolation galvanique Alimentation contre tous les autres potentiels CEI 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI 61010-1 |
Catégorie de surtension | III (300 V AC) |
II (600 V AC) | |
Isolant | Isolation renforcée |
Isolation galvanique Entrée de mesure de la tension contre tous les autres potentiels CEI 61010-2-030 | |
Normes/Prescriptions | CEI 61010-2-030 |
Catégorie de mesure | III (300 V AC) |
II (600 V AC) | |
Isolant | Isolation renforcée |
Isolation galvanique E/S TOR | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Isolation galvanique Interface de communication | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 400 V AC (±20 %) |
150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
Consommation de puissance | ≤ 4 W |
Fréquence nominale | 50 Hz ... 60 Hz (AC Sinus) |
Généralités | |
Principe de mesure | Mesure de la valeur efficace réelle |
Grandeur mesurée | AC Sinus (50 Hz/60 Hz) |
Réception d'oscillations harmoniques | jusqu'au 63ème harmonique |
Description de l'entrée | Entrée TOR selon CEI/EN 61131-2 (Type 3) |
Nombre | 1 |
Signal d'entrée tension | 24 V DC |
0 V DC ... 30 V DC | |
Signal d'entrée courant | 2 mA ... 15 mA |
Fusibles | 250 mA (rapide) |
Circuit de protection | Protection contre les erreurs de connexion DC (max. 30 V) |
Mesure: Tension | |
Dénomination entrée | Entrées de mesure de la tension V1, V2, V3 |
Plage de tension d'entrée direct | 35 V AC ... 690 V AC (Phase/Phase) |
20 V AC ... 400 V AC (Phase/Conducteur neutre) | |
Plage de tension d'entrée via convertisseur externe | 60 V AC ... 2000000 V AC (primaire) |
60 V AC ... 400 V AC (secondaire) | |
Capacité de charge de surtension | 760 V AC (Phase/Phase) |
Précision | 0,2 % |
Consommation de puissance | < 0,5 VA |
Mesure: Courant | |
Dénomination entrée | Mesure du courant RC1, RC2, RC3 |
Courant d'entrée | ≤ 400 A (Niveau de mesure 1) |
≤ 4000 A (Niveau de mesure 2) | |
Facteur de transmission : 100 mV/1000 A en utilisant une bobine Phoenix Contact | |
Plage de mesure d'entrée de la tension | 500 µV ... 400 mV |
Seuil de fonctionnement de la valeur nominale de la plage de mesure | 5 A |
Seuil de déclenchement | 500 µV (5 A) |
Précision | 0,5 % |
Mesure: Puissance | |
Précision | 1 % |
Énergie active (CEI 62053-21) | Classe 1 |
Énergie passive (CEI 62053-23) | Classe 2 |
Description de la sortie | Sortie TOR selon CEI/EN 61131-2 (Type 3) |
Nombre | 1 |
Signal de sortie courant | ≤ 100 mA |
Signal de sortie tension | 24 V DC |
Fusibles | 250 mA (rapide) |
Circuit de protection | Protection contre les erreurs de connexion DC (max. 30 V) |
Courant / tension / alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
E/S TOR / communication | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Données: Interface réseau | |
Protocole de communication | Modbus/TCP |
REST | |
Type de raccordement | RJ45 |
Données: Interface réseau | |
Protocole de communication | PROFINET RT |
Type de raccordement | RJ45 |
Nombre de connexions | 2 |
Remarque | CC-B |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 96 mm |
Hauteur | 96 mm |
Profondeur | 89,8 mm |
74,8 mm (Profondeur de montage) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Boîtier) | IP20 (Boîtiers) |
Indice de protection (Écran) | IP54 (Écran avec joint (fourni)) |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (sans condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
Données UL | |
Mode de fonctionnement | Utilisation en intérieur |
Normes/Prescriptions | CEI 61010-1 |
IEC 61326-1 | |
IEC 61557-12 |
Type de montage | Montage face avant |
Position de montage | Montage en face avant horizontal |
Référence | 2908301 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMMC21 |
Product key | CMMC21 |
GTIN | 4055626369044 |
Poids par pièce (emballage compris) | 492 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 450 g |
Numéro du tarif douanier | 90303100 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n° CAS: Non applicable) | |
SCIP | 83832be5-7830-44e7-9abe-6593acddee79 |
Produits compatibles
-
EEM-MKT-DRA - Adaptateur de rail DIN 2902078
-
PACT RCP-D95 - Bobine 2904890
-
PACT RCP-D140 - Bobine 2904891
-
PACT RCP-D190 - Bobine 2904892
-
PACT RCP-CLAMP - Support 2904895
-
PACT RCP-D95-5M - Bobine 2910322
-
PACT RCP-D95-10M - Bobine 2910323
-
PACT RCP-D190-10M - Bobine 2910324
-
PACT RCP-D95 - Bobine 2904890
-
PACT RCP-D140 - Bobine 2904891
-
PACT RCP-D190 - Bobine 2904892
-
PACT RCP-D95-5M - Bobine 2910322
-
PACT RCP-D95-10M - Bobine 2910323
-
PACT RCP-D190-10M - Bobine 2910324
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2