QUINT4-BUFFER/24DC/40 - Module tampon
2908283

Accumulateur buffer QUINT avec accumulateur d'énergie sans entretien à condensateur pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 40 A, avec adaptateur de profilé universel UTA 107 monté.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de place grâce à une conception compacte
Sans entretien grâce aux condensateurs électrolytiques
Grâce au démarrage progressif, possibilité d'utilisation avec des alimentations dans une plage de puissance faible