UM 45-SEFE - Elément latéral
2907826

Elément latéral avec pied, repérable avec SS-ZB, montage longitudinal sur profilé NS 35/7,5. Hauteur : 36 mm, largeur : 10 mm, longueur : 45 mm.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier