Module de redondance actif pour une disponibilité et une sûreté de fonctionnement maximales de l'installation. QUINT S-ORING permet le montage séparé d'un système redontant. En combinaison avec la nouvelle alimentation QUINT POWER, le système redondant fait l'objet d'une surveillance globale.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+
-
Module redondant, protégé par vernis
2907753
Module de redondance mono QUINT actif, pour montage sur rail DIN, avec vernis de protection, entrée : 12 V DC ... 24 V DC, sortie : 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, avec parafoudre basse tension intégré < 28,8 V DC, avec adaptateur universel de rail DIN UTA 107/30 monté
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000011FIECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0048NK
Identifiant de lhomologation: TA25015MUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0048cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528NK
Identifiant de lhomologation: TA25015MDNV
Identifiant de lhomologation: TAA000011FEAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010102095IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SIQ 21.0001XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827ATEX
Identifiant de lhomologation: SIQ 21 ATEX 183 XNEPSI-EX
Identifiant de lhomologation: GYJ21.1004XCCC
Identifiant de lhomologation: 2021322303003918UKCA-EX
Identifiant de lhomologation: EXV21UKEX1072X_00ATEX
Identifiant de lhomologation: PTB 24 ATEX 2001 XUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827CCC
Identifiant de lhomologation: 2021322303003918IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SIQ 21.0001XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010102095IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx PTB 24.0003XATEX
Identifiant de lhomologation: SIQ 21 ATEX 183 XUKCA-EX
Identifiant de lhomologation: EXV21UKEX1072X_00NEPSI-EX
Identifiant de lhomologation: GYJ21.1004XProduits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Ai-je seulement besoin d'un QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ pour découpler deux alimentations ?
Non, un QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ est nécessaire par alimentation. À la sortie des modules S-ORING, les potentiels doivent être réunis. Ce module permet de créer une redondance n+1 de la manière la plus simple qui soit.
L'article possède-t-il un parafoudre basse tension intégré ?
Oui, l'article possède un parafoudre basse tension pour les tensions à partir de 28,8 V. Pour protéger la charge d'une tension dangereuse, les bornes d'entrée sont court-circuitées en cas de surtension. Ainsi, la charge peut être alimentée en toute s... Voir plus
Oui, l'article possède un parafoudre basse tension pour les tensions à partir de 28,8 V. Pour protéger la charge d'une tension dangereuse, les bornes d'entrée sont court-circuitées en cas de surtension. Ainsi, la charge peut être alimentée en toute sécurité par l'alimentation redondante. L'erreur est signalée par le relais de contact et la LED.
Voir moins