QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 - Module de redondance
2907752

Module redondant mono QUINT actif pour montage sur profilé, entrée : 12 V DC ... 24 V DC, sortie : 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Redondance constante jusqu'à la charge
Surveillance permanente de la tension d'entrée et de la voie de découplage
Economie d'énergie grâce au découplage avec MOSFET

Questions fréquemment posées


Ai-je seulement besoin d'un QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 pour découpler deux alimentations ?

Non, un QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 est nécessaire par alimentation. À la sortie des modules S-ORING, les potentiels doivent être réunis.
Ce module permet de créer une redondance n+1 de la manière la plus simple qui soit.


L'article possède-t-il un parafoudre basse tension intégré ?

Non. Pour les surtensions à partir de 28,8 V, nous recommandons le QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+. Pour les surtensions à partir de 30 V, nous recommandons le QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP.



Voir les FAQ