Un système redondant sûr résulte du montage en parallèle de deux alimentations découplées l'une de l'autre. Pour augmenter encore la disponibilité de l'installation, le dispositif QUINT DIODE vous apporte la solution : le découplage avec diode.
QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40
-
Module de redondance
2907720
Module à diodes pour profilés 48 V DC / 2 x 20 A ou 1 x 40 A. Redondance continue jusqu'à la charge.
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000011FNK
Identifiant de lhomologation: TA25015MUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528NK
Identifiant de lhomologation: TA25015MDNV
Identifiant de lhomologation: TAA000011FATEX
Identifiant de lhomologation: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010102095IECEx
Identifiant de lhomologation: DEK 20.0022XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827INMETRO
Identifiant de lhomologation: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Identifiant de lhomologation: GYJ20.1591XCCC
Identifiant de lhomologation: 2020322303003426UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827CCC
Identifiant de lhomologation: 2020322303003426IECEx
Identifiant de lhomologation: DEK 20.0022XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010102095ATEX
Identifiant de lhomologation: DEKRA 20ATEX0041 XINMETRO
Identifiant de lhomologation: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Identifiant de lhomologation: GYJ20.1591XProduits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Ce module est-il également adapté à une connexion en série des alimentations ?
Non, l'article peut également être utilisé dans un circuit d'alimentations en série. Un câblage correct permet, en particulier pour les charges capacitives, de protéger les alimentations contre les tensions critiques au moment de l'enclenchement et d... Voir plus
Non, l'article peut également être utilisé dans un circuit d'alimentations en série. Un câblage correct permet, en particulier pour les charges capacitives, de protéger les alimentations contre les tensions critiques au moment de l'enclenchement et du déclenchement.
REMARQUE :
Comme « - » n'est pas connecté pour la protection d'un circuit en série, cet appareil ne fonctionne pas conformément à sa spécification.
Cet article permet-il également de découpler des alimentations 110 V ?
La protection intégrée contre les surtensions transitoires empêche toute utilisation avec des tensions de 110 V. Toutefois, les diodes sont conçues pour fonctionner jusqu'à 150 V. Si « - » n'est pas raccordé et passe devant le module, il est ainsi po... Voir plus
La protection intégrée contre les surtensions transitoires empêche toute utilisation avec des tensions de 110 V. Toutefois, les diodes sont conçues pour fonctionner jusqu'à 150 V. Si « - » n'est pas raccordé et passe devant le module, il est ainsi possible de découpler les alimentations 110 V les unes des autres.
REMARQUE :
Étant donné que le « - » ne doit pas être connecté pour une utilisation avec des tensions de 110 V, cet appareil ne fonctionnera pas conformément à sa spécification dans ce type de câblage.