QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Module de redondance
2907719

Module à diodes pour profilés 12-24 V DC / 2 x 20 A ou 1 x 40 A. Redondance continue jusqu'à la charge.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Souple
Conception robuste
Redondance constante jusqu'à la charge

Questions fréquemment posées


Ce module est-il également adapté à une connexion en série des alimentations ?

Non, l'article peut également être utilisé dans un circuit d'alimentations en série. Un câblage correct permet, en particulier pour les charges capacitives, de protéger les alimentations contre les tensions critiques au moment de l'enclenchement et d... Voir plus

Non, l'article peut également être utilisé dans un circuit d'alimentations en série. Un câblage correct permet, en particulier pour les charges capacitives, de protéger les alimentations contre les tensions critiques au moment de l'enclenchement et du déclenchement.
REMARQUE :
Comme « - » n'est pas connecté pour la protection d'un circuit en série, cet appareil ne fonctionne pas conformément à sa spécification.

Voir moins

L'article possède-t-il un parafoudre basse tension intégré ?

Non. Pour un parafoudre basse tension intégré, nous recommandons comme alternative le QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20.



Voir les FAQ