Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ETD-BL-2T-I-230-PT - Relais temporisé
2907714

Générateur d'impulsions avec temps d'imp. et de pause réglables (50 ms - 100 h), alim. acceptant large gamme de tens. d'entrée, avec raccord Push-in, 1 inverseur

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Plages de temps comprises entre quelques millisecondes et plusieurs jours
2 sorties à contact inverseur indépendantes du potentiel