ETD-BL-2T-I-230 - Relais temporisé
2907713

Générateur d'impulsions avec temps d'imp. et de pause réglables (50 ms - 100 h), alim. acceptant large gamme de tens. d'entrée, avec raccord fileté, 1 inverseur

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Plages de temps comprises entre quelques millisecondes et plusieurs jours
2 sorties à contact inverseur indépendantes du potentiel