UM 72-PROFIL 100CM - Profilé
2907583

Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, ouvert, largeur du profilé (intérieure): 71,9 mm, largeur du profilé (extérieure): 86,8 mm, longueur: 1000 mm, profondeur: 21,5 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 3,6 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier