cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 12 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 12 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |