FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2907387
Parafoudre enfichable et sans courant de fuite, selon type 1/classe I, pour réseaux électriques monophasés avec PE et N combinés en un conducteur (L1, PEN).
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Parafoudres combinés |
Gamme de produits | SEC Family |
Classe d'essai CEI | I / II |
T1 / T2 | |
Types EN | T1 / T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-C |
TT | |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 1 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Courant de service | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 18 mm |
Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 13 ... 2 |
Type de raccordement | Cosse à fourche |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 35,6 mm |
Hauteur | 95,2 mm |
Profondeur | 74,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 2 UL |
Couleur (Connecteur mâle) | gris clair (RAL 7035) |
Couleur (Élément de base) | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | L-PEN |
Sens de l'action | 1L-N/PE |
Tension nominale UN | 240 V AC (TN-C) |
240 V AC (TT) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 264 V AC |
Courant de charge nominal IL | 125 A (< 55 °C) |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 50 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 100 kA |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 25 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 625 kJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 50 kA |
Capacité de suppression du courant de suite lfi | 50 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 50 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 2,5 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 2,5 kV (pour In) |
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 2,5 kV |
Réponse au TOV pour UT | 415 V AC (5 s / mode résistance) |
760 V AC (120 min / mode résistance) | |
Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 125 A (gG) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 500 A (gG) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente MCOV | 264 V AC |
Capacité de charge en court-circuit (SCCR) | 50 kA |
Protection de la tension nominale VPR | 1500 V |
Courant nominal de décharge In | 20 kA |
Circuits de protection | L-G |
Tension nominale | 240 V AC |
Courant de charge nominal IL | 50 A |
Système de distribution d'énergie | Single phase |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Type SPD | 2CA |
Affichage/signalisation à distance UL | |
Tension de service | 125 V AC |
Courant de service AC | 1 A AC |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 40 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 3 ... 2 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2907387 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1173 |
Product key | CL1173 |
GTIN | 4055626196992 |
Poids par pièce (emballage compris) | 412,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 397,55 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
EML (20XE)R - Etiquette 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiquette 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803595
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-264/50-P - Fiche parafoudre type 1 2907391
Avantages
Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Meilleure protection en cas de courants de foudre à haute énergie grâce à la technologie d'éclateur avec une faible courbe de tension résiduelle
Design compact même pour les applications monophasées du niveau de protection foudre I grâce à un pouvoir de décharge élevé dans les espaces restreints
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2