FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM - Parafoudres combinés de type 1+2
2907262

Parafoudre enfichable et sans courant de fuite, selon type 1/classe I, pour une utilisation dans des réseaux d'alimentation électrique entre N et PE.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Meilleure protection en cas de courants de foudre à haute énergie grâce à la technologie d'éclateur avec une faible courbe de tension résiduelle
Une performance maximale dans les espaces restreints : un design compact avec un pouvoir de décharge élevé en cas de tension nominale importante