TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 - Alimentation secourue
2907161

Alimentation secourue TRIO UPS avec alimentation intégrée, USB (Modbus/RTU), Montage sur rail DIN, Raccordement Push-in, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 10 A

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Format compact : le module UPS et l'alimentation sont réunis dans un seul boîtier
Longue durée de sauvegarde grâce à une large sélection d'accumulateurs d'énergie VRLA
Interface USB pour la connexion avec des commandes supérieures, par ex. des PC industriels
Démarrage possible à partir du stockage d'énergie, même sans réseau d'entrée
Utilisation universelle grâce à ses homologations internationales et sa plage de températures étendue
Installation simple par connectique Push-in