TTC-6-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I - Parafoudre
2906823

Parafoudre basse tension à indicateur d'état intégré et sectionnement par couteau, destiné à un circuit de signalisation Ex i à 3 fils à potentiel de référence commun. Destiné aux applications HF. Mise à la terre indirecte par éclateur à gaz, compatible HART. Adapté à être utilisé dans un système de bus de terrain (par ex. PROFIBUS PA) selon le concept FISCO. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure
Interruption aisée des circuits de signalisation pour les travaux d'entretien grâce au sectionnement par couteau vertical