TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I - Parafoudre
2906820

Parafoudre basse tension à indicateur d'état intégré et couteau de sectionnement pour un circuit de signalisation Ex i bifilaire, libre de potentiel de terre, par ex. boucle de courant 0(4) ... 20 mA, compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à la catégorie SIL 3.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure
Interruption aisée des circuits de signalisation pour les travaux d'entretien grâce au sectionnement par couteau vertical