Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I - Parafoudre
2906713

Parafoudre basse tension, avec indicateur d'état intégré et sectionnement par couteau pour un circuit de signalisation bifilaire libre de potentiel de terre, p. ex. boucle de courant 0(4)…20 mA, homologation EX e pour zone 2, compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à la catégorie SIL 3.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure
Interruption aisée des circuits de signalisation pour les travaux d'entretien grâce au sectionnement par couteau vertical