PLT-T3-IT-230-FM
-
Parafoudre de type 3
2906450
Protection antisurtension de type 3, protection fine pour terminaux en systèmes IT, signalisation de défaut et contact de signalisation à distance. Version : 230 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection d'appareil |
Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
Système d'alimentation CEI | IT |
Type | Élément de base, montage sur rail DIN |
Nombre de pôles | 2 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Classe d'essai CEI | III |
T3 | |
Types EN | T3 |
Nombre de ports | One |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Contact NF |
Tension de service | 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Courant de service | 3 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,8 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,7 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 65,5 mm |
Graduation | 1 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Circuits de protection | L-L |
L-PE | |
Sens de l'action | 1L-N & N-PE |
Tension nominale UN | 230 V AC (IT) |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC (L-L) | 275 V AC |
Tension permanente maximale UC (L-N) | 275 V AC |
Tension permanente maximale UC (L-PE) | 440 V AC |
Courant de charge nominal IL | 16 A (60 °C) |
Courant résidual IPE | ≤ 1 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 340 mVA |
Tension d'essai de référence UREF | 255 V AC |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 3 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 8 kA |
Choc combiné UOC | 6 kV |
Niveau de protection Up (L-L) | ≤ 1,2 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tension résiduelle pour Iamax (L-PE) | ≤ 1 kV (à 1 kA) |
≤ 1,5 kV (pour UOC) | |
Réponse au TOV pour UT (L-PE) | 440 V AC (120 min / mode résistance) |
1455 V AC (200 ms / mode défaillance sécurisée) | |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Protection max. en amont nécessaire | 16 A (MCB B) |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 1,5 kA AC |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 16 A (MCB B) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2906450 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1411 |
Product key | CL1411 |
GTIN | 4055626077338 |
Poids par pièce (emballage compris) | 85,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 70,04 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
-
PLT-T3-IT-230-P - Fiche parafoudre type 3 2906451
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2