TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA - Alimentation secourue
2905909

Alimentation sans interruption 1AC/1AC/750 VA à batterie intégrée, AGM au plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 4 Ah pour les applications 230 V AC.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Transition transparente vie une courbe sinusoïdale absolue : sinus généré pendant le fonctionnement sur batterie synchrone avec l'ancien réseau d'alimentation
Format compact : le module­ d'alimentation sans interruption et la batterie sont réunis dans un boîtier unique
Longue durée d'autonomie avec batterie VRLA intégrée, extensible avec un autre module de batterie
Interface USB pour la connexion avec des commandes supérieures, par ex. des PC industriels
Démarrage possible à partir du stockage d'énergie, même sans réseau d'entrée