Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
2905743

Disjoncteur d'appareil multicanal électronique avec limitation de courant active pour la protection de quatre consommateurs à 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec assistant d'intensité nominale et dispositif de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur des rails DIN.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Configuration facile grâce aux assistants d'intensité nominale
Limitation active du courant, pour une meilleure utilisation de l'alimentation raccordée en amont
Réglage graduel par canal : de 0,5 A à 10 A
Surveillance aisée de l'installation grâce à une signalisation précoce et un prélèvement direct des informations sur le produit
Augmentation de la disponibilité des installations grâce à la détection intelligente des sous-tensions et surtensions