Le doubleur d'alimentation à technique de raccordement enfichable alimente les transmetteurs installés sur le terrain et transmet le signal d'entrée isolé galvaniquement à deux charges. Les protocoles de données HART peuvent être transmis de manière bidirectionnelle par les deux sorties. Il est possible d'utiliser l'appareil aussi bien en mode de doubleur de signal qu'en mode de doubleur d'alimentation, avec une tension de >19,5 V. Côté sortie, il est possible de raccorder le module à des cartes d'entrée passives, et avec une charge maximale ≤500 Ω par canal, les signaux normalisés analogiques de 0 mA ... 20 mA ou 4 mA ... 20 mA sont disponibles avec une isolation galvanique. Le convertisseur de mesure prend en charge le monitoring des défauts et la communication en champ proche (NFC).
MINI MCR-2-RPSS-I-2I
-
Modules d'isolation/alimentation
2905628
Doubleur d'alimentation 4 voies avec technologie de raccordement enfichable. Transparent HART, signal d'entrée 0(4) mA ... 20 mA, signaux de sortie 0(4) mA ... 20 mA. Il est possible d'utiliser l'appareil aussi bien en mode doubleur de signal qu'en mode doubleur d'alimentation. Technologie de raccordement vissé.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Amplificateur-séparateur d'alimentation |
Gamme de produits | MINI Analog Pro |
Nombre de voies | 2 |
Configuration | DIP switch |
Propriétés d'isolation: GB Standard | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
Fréquence limite (3 dB) | > 1 kHz |
Conditions de transmission des signaux | In = Out |
Réponse indicielle (10-90 %) | < 400 µs |
Coefficient de température max. | 0,0075 %/K |
Erreur de transmission max. | ≤ 0,05 % (20 mA de la valeur finale) |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation renforcée selon CEI/EN 61010-1 |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
Courant absorbé typique | 40 mA (à 24 V DC et en mode duplicateur de signal) |
65 mA (à 24 V DC et en mode duplicateur d'alimentation) | |
75 mA (à 12 V DC et en mode duplicateur de signal) | |
130 mA (à 12 V DC et en mode duplicateur d'alimentation) | |
Consommation de puissance | 1,6 W (Charge de 500 Ω avec IOUT = 20 mA) |
Signal: Courant | |
Description de l'entrée | Circuit de capteur |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA (Mode duplicateur d'alimentation) |
4 mA ... 20 mA (Mode duplicateur d'alimentation et de signal) | |
Résistance d'entrée entrée courant | 90 Ω (+1,6 V) |
Tension d'alimentation du transmetteur | > 19,5 V |
Signal: Courant | |
Nombre de sorties | 2 |
Tension de marche à vide | < 20 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (Mode duplicateur d'alimentation) |
4 mA ... 20 mA (Mode duplicateur d'alimentation et de signal) | |
Signal de sortie courant maximal | 25 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 500 Ω (par canal) |
Ondulation | < 20 mVCC (500 Ω) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Communication des données (dérivation) | |
Fonction HART | oui |
Fréquence limite (3 dB) | 1 kHz |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 109,81 mm |
Profondeur | 119,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau du boîtier | PBT |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificat | BVS 19 ATEX E 047 X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx BVS 19.0041X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificat | 2022122303115963 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Repérage | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2905628 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1121 |
Product key | DK1121 |
GTIN | 4046356999571 |
Poids par pièce (emballage compris) | 126,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 119,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000021EIECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: TP012 103.01 00079CCC
Identifiant de lhomologation: 2022122303115963EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | eab46fd0-6b5a-45c0-b31f-dcc5d9d86a88 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
GW HART USB MODEM - Adapteur de câble 1003824
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Porte-modules 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Porte-modules 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptateur système 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Module de communication 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Module de communication 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Module de communication 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Module de communication 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Jeu de fiches 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Jeu de fiches 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Bloc de jonction d'alimentation 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Élément de surveillance 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Élément de surveillance 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2