ELR H5-I-SC-24DC/500AC-2-L
-
Démarreur moteur hybride
2905513
Démarreur moteur hybride, inversion de moteurs AC triphasés jusqu'à 550 V AC/2,4 A, entrée 24 V DC, caractéristique de déclenchement de classe 10, fonction de surcharge, sans surveillance de la symétrie, ni détection des défaillances de phase ou des défauts de charge. Commutation de moteurs monophasés possible.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Démarreurs moteurs hybrides |
| Gamme de produits | CONTACTRON |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Nombre de phases | 3 |
| Type de démarreur moteur | Démarreur-inverseur |
| Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,2 W |
| Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
| Puissance dissipée maximale | 3,3 W |
| Puissance dissipée minimale | 1,1 W |
| Type corres. | 1 |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | 40 mA |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Protection contre inversions de polarité | |
| Propriétés d'isolation | |
| Tension d'isolement assignée | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et la tension d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire vers le circuit principal | Débranchement sûr (IEC 60947-1) pour une tension de service ≤ 300 V AC |
| Isolation de base (CEI 60947-1) pour une tension de service de 300 V AC ... 500 V AC | |
| Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire | Isolation sûre (CEI 60947-1) avec circuit auxiliaire ≤ 300 V AC |
| Commande | |
| Dénomination entrée | Entrée de commande droite/gauche |
| Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant de commande assigné IC | 5 mA (Type d'entrée 1) |
| Seuil d'enclenchement | 9,6 V (Signal « 0 ») |
| 19,2 V (Signal « 1 ») | |
| Temps de coupure typique | < 30 ms |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Sortie AC | |
| Tension de service assignée Ue | 500 V AC |
| Plage de tension de service | 42 V AC ... 550 V AC |
| Courant de service assigné Ie | 2,4 A (AC-51) |
| 2,4 A (AC-53a) | |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Plage de courant de charge | 180 mA ... 2,4 A (voir derating) |
| Courbe de déclenchement selon CEI 60947-4-2 | Class 10 |
| Temps de refroidissement | 20 min (pour RAZ automatique) |
| Courant de fuite | 0 mA |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Sortie de report d'information | |
| Remarque | Accusé de réception : contact inverseur indépendant du potentiel, contact de signalisation |
| Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Circuit de commande | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Circuit de puissance | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 107 mm |
| Profondeur | 114 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Homologation UL | |
| Certificat | NLDX.E228652 |
| Données UL | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (fusible 30 A de type CC / 30 A de type J (défaut élevé))) |
| 5 kA (500 V AC (fusible 20 A RK5 (défaut standard))) | |
| FLA | 2,4 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-1 |
| CEI 60947-4-2 | |
| CEI 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) |
| Position de montage | vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) |
| Référence | 2905513 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK7422 |
| Product key | DK7422 |
| GTIN | 4046356964715 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 256,21 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 217,18 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4d786258-c05b-4dd9-8d98-47ea32173921 |
Produits compatibles
-
BRIDGE- 2 - Pont 2900746
-
BRIDGE- 3 - Pont 2900747
-
BRIDGE- 4 - Pont 2900748
-
BRIDGE- 5 - Pont 2900749
-
BRIDGE- 6 - Pont 2900750
-
BRIDGE- 7 - Pont 2900751
-
BRIDGE- 8 - Pont 2900752
-
BRIDGE- 9 - Pont 2900753
-
BRIDGE-10 - Pont 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Pont 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Pont 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Pont 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Pont 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Pont 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Pont 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Pont 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Pont 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Pont 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Pont 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Pont 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Pont 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Pont 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Pont 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Pont 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Pont 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Pont 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2