VAL-SEC-T2-N/PE-175-P
-
Fiche parafoudre type 2
2905356
Connecteur de rechange pour parasurtenseur de la gamme de produits VALVETRAB SEC pour la ligne N-PE.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Plus de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur compacte de 12 mm seulement par pôle et utilisation sans fusible en amont séparé jusqu'à 315 A gG