VAL-SEC-T2-1S-350 - Parasurtenseur de type 2
2905341

Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II, pour réseaux monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE).

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Plus de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur compacte de 12 mm seulement par pôle et utilisation sans fusible en amont séparé jusqu'à 315 A gG