MACX MCR-SL-I-I-ILP-SP - Séparateur passif
2905279

Séparateur passif alimenté par la boucle d'entrée, avec tension de coupure élevée pour l'isolation galvanique des signaux 0 mA/4 mA ... 20 mA. Signal d'entrée = signal de sortie. nombre de canaux: 1, Configuration standard, auto-alimenté, Isolation 2 voies, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Raccordement Push-in

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles