QUINT-PS/96-110DC/24DC/10 - Convertisseur DC/DC
2905010

Convertisseur CC/CC QUINT à découpage primaire pour montage sur profilé avec technologie SFB (Selective Fuse Breaking), entrée : 96-110 V CC, sortie : 24 V CC / 10 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Démarrage fiable des charges les plus lourdes grâce à la réserve de puissance statique POWER BOOST, jusqu'à 125 % de l'intensité nominale continue
Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
Tension constante : affinement de la tension de sortie pour une tension constante, même à l'extrémité de câbles longs
Possibilité d'utilisation pour différents niveaux de tension
Isolation galvanique : pour la conception de systèmes d'alimentation indépendants

Questions fréquemment posées


Pour quelles applications un convertisseur DC/DC peut-il être utilisé ?

Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'is... Voir plus

Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'isolation galvanique évite de perturber les récepteurs et les parties sensibles de l'installation.

Voir moins

Puis-je déclencher sélectivement un disjoncteur modulaire standard dans mon application avec le convertisseur DC/DC QUINT ?

Oui, avec les convertisseurs DC/DC QUINT > 100 W, les disjoncteurs modulaires standard peuvent être déclenchés en toute sécurité par la SFB Technology. Lors de la conception, veuillez tenir compte de la matrice de configuration SFB que vous trouve... Voir plus

Oui, avec les convertisseurs DC/DC QUINT > 100 W, les disjoncteurs modulaires standard peuvent être déclenchés en toute sécurité par la SFB Technology. Lors de la conception, veuillez tenir compte de la matrice de configuration SFB que vous trouverez dans la zone de téléchargement sous « Divers ».

Voir moins

Cet article existe-t-il aussi avec un circuit imprimé recouvert d'un vernis de protection ?

Oui, vous pouvez utiliser ici l'article 2905011 QUINT-PS/60-72DC/24DC/10/CO.



Voir les FAQ